- Hygieniska induktiva givare
- Högtryckståliga induktiva givare
- Induktiva Faktor 1-givare
- Induktiva Namur-givare
- Induktiva avståndsgivare
- Induktiva givare för områden med explosionsrisk
- Induktiva givare helt i metall
- Induktiva positionsgivarsystem
- Induktiva ring- och slanggivare
- Induktiva standardgivare med rekommenderade modeller
- Induktiva tvåledade givare
- Magnetfältståliga induktiva givare
- Svetståliga induktiva givare
- Temperaturtåliga induktiva givare
Snabba induktiva positionsmätningssystem
Induktiva givare

Tillgänglig i:
16 Versioner
Det snabba induktiva BIR-positionsmätningssystemet från Balluff möjliggör mäthastigheter på > 10 kHz. Ett stort, justerbart mätområde och ett särskilt kompakt, platt hölje med små blindzoner samt hög signalstabilitet kännetecknar systemet från Balluff.
De tekniska parametrarna och mekaniken i mätsystemet har utvecklats speciellt för de ökande kraven inom industrin. Dessutom är BIR redo för Balluffs Smart Automation and Manufacturing System (SAMS), bland annat, samt för IIoT - eller med andra ord: redo för framtidens fabrik.
Specialfunktioner
- Lätt att integrera tack vare den kompakta designen med små blindzoner.
- Utmärkt pris-prestandaförhållande.
- hög mätfrekvens > 10 kHz
- Hög precision i upplösning, repeterbarhet och linjäritet.
- Flexibla gränssnitt (analogt, IO-Link, SSI)
- Kontinuerlig övervakning (övervakning av tillstånd) av tillstånd
16 Resultat
Beställningskod | Beställningskod | Mått | Anslutning | Gränssnitt | Mätlängd | Mätfrekvens, typ. | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIR0001BIR 01-0200-K12LL3-000S04 |
BIR0001 | M12x1, 4-polig | IO-Link | 200 mm | |||
![]() BIR0002BIR 01-0200-K15ALA-000S92 |
BIR0002 | M12x1, 5-polig | IO-Link, Analog, spänning | 200 mm | |||
![]() BIR0003BIR 01-0200-K15ALE-000S92 |
BIR0003 | M12x1, 5-polig | IO-Link, Analog, ström | 200 mm | |||
![]() BIR0004BIR 01-0300-K12LL3-000S04 |
BIR0004 | M12x1, 4-polig | IO-Link | 300 mm | |||
![]() BIR0005BIR 01-0300-K15ALA-000S92 |
BIR0005 | M12x1, 5-polig | IO-Link, Analog, spänning | 300 mm | |||
![]() BIR0006BIR 01-0300-K15ALE-000S92 |
BIR0006 | M12x1, 5-polig | IO-Link, Analog, ström | 300 mm | |||
![]() BIR0007BIR 01-0300-K15SL0-000S15 |
BIR0007 | M12x1, 8-polig | IO-Link, SSI | 300 mm | |||
![]() BIR0008BIR 01-0500-K12LL3-000S04 |
BIR0008 | M12x1, 4-polig | IO-Link | ||||
![]() BIR0009BIR 01-0500-K15ALA-000S92 |
BIR0009 | M12x1, 5-polig | IO-Link, Analog, spänning | 500 mm | |||
![]() BIR000ABIR 01-0500-K15ALE-000S92 |
BIR000A | M12x1, 5-polig | IO-Link, Analog, ström | 500 mm |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.