Tool-ID
Tool Management

Tillgänglig i:
2 Versioner
Tool-ID är den förmånliga instegslösningen till verktygshantering. I och med enkel installation och konfigurering kan alla verktygsmaskiner med USB-gränssnitt (tangentbordstillägg) enkelt uppgraderas. Alla data skrivs över till verktyget via RFID-teknik från Presetter (förutsättning för systemet). Därefter förs de över till verktygsmaskinen med hjälp av Easy Tool-ID-systemet. Därmed slipper ni mata in data manuellt. Risken för felinmatningar samt ställtiderna reduceras betydligt.
Särskilda egenskaper
- Minska ställtider och felaktiga inmatningar: för över verktygsdata snabbt och säkert via USB
- lägre felkvot: ingen manuell inmatning av verktygsdata
- Uppgradering utan krångel: enkel konfigurering via webbläsare, inga ingrepp i verktygsmaskinen och korta stilleståndstider
2 Resultat
Beställningskod | Beställningskod | Höljematerial | Åtgärder |
---|---|---|---|
![]() BSG001WBSG TID-06-C05-02-005 |
BSG001W | ||
![]() SET01RYBAV BP-PH-00196-01 |
SET01RY |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.