Säkerhetsgivare och säkerhetsbrytare
Anläggningssäkerhet med säkerhetsbrytare och säkerhetsgivare
![Säkerhetsbrytare och säkerhetsgivare](/images-2/containers/assets/products/safety/safety-sensors-switches/safety-safety-sensors-switches.jpg/7bbf8d866fce896d07453db95ebfd382.jpg)
Balluffs säkerhetsbrytare och säkerhetsgivare lämpar sig för många olika användningsområden. Våra säkra brytare och givare skyddar i lika hög grad både människor och maskiner. Du kan välja säkerhetsbrytare och säkerhetsgivare som fungerar enligt olika principer: induktivt för säker, beröringsfri avläsning av position och ändläge för metallföremål, elektromekaniskt och med REED- eller RFID-stöd för åtkomst- eller lägesspärrning för personsäkerhet och maskinskydd.
Tack vare M12-anslutningsteknik som kan användas genomgående sparar du både tid och pengar vid installationen. Dessutom undviker du att kablarna dras fel, får en mer översiktlig installation och skapar en tillförlitlig övervakning.
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/49883_01_P_00_00_00.png)
Magnetkodade säkerhetssystem för positionsmätning
- säkert: uppfyller kraven i DIN EN ISO 13849-1:2015 (Maskindirektivet, Pld), IEC 61508:2010 (Funktionssäkerhet, SIL2) och EN IEC 61800-5-2:2007 (Säkerhetsfunktion, SIL2)
- tidsbesparande: lätt att installera, ingen konfiguration
- universellt användbart: mätlängder på upp till 48 m, inställbar upplösning, stor systemnoggrannhet på upp till 20 µm
- bekvämt: Konfigurerings- och diagnosfunktioner
Säkerhetsgivare och säkerhetsbrytare med RFID och REED
Balluffs REED-säkerhetsbrytare garanterar en slitagefri åtkomstsäkring för skyddsdörrar. I kombination med ett distansstycke kan du även montera denna magnetkodade säkerhetsbrytare i ferromagnetiska miljöer. Ställs extra höga krav när det gäller vibrationer och manipuleringssäkerhet vid övervakningen av skyddsdörrar, har man stor nytta av transponderkodade RFID-säkerhetsgivare.
Elektronisk övervakning
Den direkta övervakningen av robotars arbetsområden och ändlägen för verktygshållare av metall i industrimiljöer går att lösa på elektronisk väg. Ett enkelt sätt är med våra beröringsfria, induktiva säkerhetsgivare. Till skillnad från vanliga säkerhetsbrytare och RFID-säkerhetsgivare kväver de inget särskilt motstycke och är okänsliga för vibrationer.
Precis som alla Balluffs säkerhetsbrytare och säkerhetsgivare går dessa induktiva säkerhetsgivare att ansluta direkt till den säkra I/O-modulen, vilken slår ihop alla signaler och leder dem vidare via IO-Link-mastern för utvärdering. Dessutom drar du nytta av alla fördelarna med en intelligent Industri 4.0-lösning.
De viktigaste fördelarna
- säkerhetsgivare och säkerhetsbrytare för olika användningsområden
- robusta kapslingar med lysdiodindikering av funktionen
- avsedda för säkerhetsapplikationer upp till PLe/SIL3
- tid- och kostnadsbesparingar plus förebyggande av fel tack vare standardiserade M12-kablar
- kräver mindre monteringsarbete och utrymme
- lämpliga även för tunga skyddsanordningar
- manipuleringssäkerhet
- okänsliga mot vibrationer och dåligt justerade dörrstyrningar