Produkter
Produkter
Kontakt och support
Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?
REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera
Produkter
Webbplatser
Dokument

Utvärderingsenheter med flera frekvenser

Utvärderingsenheter med flera frekvenser

Med utvärderingsenheter med flera frekvenser från Balluff kan du använda RFID-läs-/skrivhuvuden med olika frekvenser (LF, HF och UHF).

Det sparar inte bara utrymme i lagret utan ökar också flexibiliteten. Det bästa av allt är att utvärderingsenheterna finns tillgängliga för alla vanliga bussystem. Se själv!

Utvärderingsenheter med flera frekvenser

  • Alla vanliga bussystem som finns tillgängliga över hela världen
  • variabelt monteringskoncept för enkel montering på hattskenor eller på profilen
  • Fyra oberoende parametrerbara portar för samtidig drift av upp till fyra läs- och skrivhuvuden.
  • Varje läs-/skrivhuvud indikerar sin driftsstatus via två lysdioder direkt på utvärderingsenheten.
  • Möjlighet till blandad drift av LF, HF och UHF
  • Integrerad IO-Link masterport för anslutning av IO-Link-kompatibla sensorer och ställdon
  • Perfekt EMC tack vare det robusta höljet av zinkgjutet zink.
  • Funktionsmoduler från många vanliga kontrolltillverkare för snabb användning
  • Webbserver för bekväm fjärrövervakning av status
  • Alla anslutningar är lättillgängliga från framsidan