Tillgänglighet
12 Versioner
Beställningskod | Höljematerial | Längd | Mått | Åtgärder |
---|---|---|---|---|
BAE00Y6BAE LX-XA-BW1016-S4 |
Aluminium, eloxerad PMMA |
1096 mm | Ø 20 x 1 096 mm | |
BAE00Y4BAE LX-XA-BW0530-S4 |
Aluminium, eloxerad PMMA |
610 mm | Ø 20 x 610 mm | |
BAE00ZMBAE LX-XA-BW0380A-S4 |
Aluminium, eloxerad Borosilikatglas |
420 mm | Ø 45 x 420 mm | |
BAE00ZNBAE LX-XA-BW0560A-S4 |
Aluminium, eloxerad Borosilikatglas |
600 mm | Ø 45 x 600 mm | |
BAE00ZPBAE LX-XA-BW0760A-S4 |
Aluminium, eloxerad Borosilikatglas |
800 mm | Ø 45 x 800 mm | |
BAE00ZRBAE LX-XA-BW0960A-S4 |
Aluminium, eloxerad Borosilikatglas |
1000 mm | Ø 45 x 1 000 mm | |
BAE00ZTBAE LX-XA-BW1160A-S4 |
Aluminium, eloxerad Borosilikatglas |
1200 mm | Ø 45 x 1 200 mm | |
BAE011EBAE LX-XA-BW0170A-S4 |
Aluminium, eloxerad Borosilikatglas |
210 mm | Ø 45 x 210 mm | |
BAE012CBAE LX-XA-BW0170B-S4 |
Aluminium, eloxerad, natur Acryl glass |
250 mm | Ø 20 x 250 mm | |
BAE012EBAE LX-XA-BW0278B-S4 |
Aluminium, eloxerad, natur Acryl glass |
358 mm | Ø 20 x 358 mm |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.