IO-Link trådlösa nätverksmoduler
IO-Link trådlös

Tillgänglig i:
1 Versioner
IO-Link Wireless Master är en del av IO-Link Wireless System. Förutom en master består den av en sensor-/aktuatorhubb och/eller en brygga. IO-Link Wireless är en ny trådlös standard som uppfyller de höga kraven för fabriksautomation.
Den trådlösa masterenheten tar inte emot data via kabel, vilket vanligtvis är fallet, utan tar emot sensordata via en brygga eller en hubb via radio. Detta ger avgörande fördelar jämfört med ett trådbundet system - bland annat enklare planering och installation, större flexibilitet i utformning och rörlighet och inget slitage på kontakter eller kablar. Det gör det också lättare att eftermontera befintliga system.
Specialfunktioner
- Snabb integration och enkel konfiguration via en integrerad webbserver
- Frekvensområdet 2,4 - 2,483 GHz kan användas licensfritt över hela världen.
- Räckvidd 10-20 m i industriella miljöer
- Snabbt och tillförlitligt (väntetid 5 ms, felfrekvens 10-9)
- Enkelt skalbar och expanderbar genom att integrera upp till 40 ytterligare IO-Link-enheter.
Tillgänglighet
1 Resultat
Beställningskod | Pris | Gränssnitt | Digitala ingångar | Digitala utgångar | Extra gränssnitt | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI00FEBNI PNT-565-W01-K079 |
Profinet |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.