Ventilterminalskontakt IO-Link
I/O-moduler
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/44780_01_P_00_00_00.png)
Tillgänglig i:
5 Versioner
Fördelarna med IO-Link gäller även våra IO-Link-ventilterminalskontakter. Med dessa komponenter är det nämligen lekande lätt att ansluta decentraliserade ventilterminaler till styrningsnivån.
Särskilda egenskaper
- kompakt adapterhölje för platssparande placering direkt på ventilterminalen
- kompatibel med stifttilldelning för många olika slags ventilterminaler
- optimerad kabeldragning – anslutning till styrningsnivån via 3-/4-ledad standardgivarkabel
- möjlighet att styra upp till 24 magnetventiler
Tillgänglighet
5 Versioner
Beställningskod | Användning | Utgångar, antal | Funktionsprincip | Gränssnitt | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|
![]() BNI006PBNI IOL-751-V10-K007 |
SMC VQC 1000/2000/4000 | 24 | Aktiv fördelare | IO-Link 1.1 | |
![]() BNI006MBNI IOL-751-V09-K007 |
Festo med D-Sub-uttag, 25-polig, GND via stift 25, Bosch Rexroth LS04 | 16 | Aktiv fördelare | IO-Link 1.1 | |
![]() BNI006NBNI IOL-751-V08-K007 |
Festo med D-Sub-uttag, 25-polig, GND via stift 25, Bosch Rexroth LS04, Bürkert typ 8640 | 24 | Aktiv fördelare | IO-Link 1.1 | |
![]() BNI006RBNI IOL-751-V13-K007 |
Numatics | 22 | Aktiv fördelare | IO-Link 1.1 | |
![]() BNI006TBNI IOL-751-V11-K007 |
SMC VQC 1000/2000/4000 | 16 | Aktiv fördelare | IO-Link 1.1 |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.