- Fiberinstrument för plast- och glasfiber
- Gaffelljusspärrar och vinklade ljusspärrar
- Genomgående takfönster och ljusraster
- Interruptor de la luz
- Kontrastgivare
- Luminescenssensorer
- Micromote - optiska sensorhuvuden
- Optiska avståndssensorer
- Optiska ramgivare
- Plast- och glasfiber för fiberinstrument
- Reflekterande ljusramper
- Sändare/mottagare
Färggivare
Optoelektroniska givare
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717826.png)
Tillgänglig i:
2 Serie
Med Balluffs mångsidiga färggivare BFS förenklar och snabbar du upp dina automatiserade processer: Till exempel vid avkänning av färgnyanser hos textilier och lackerade plåtar eller färgmarkeringar på förpackningar och etiketter. Oavsett om det är TrueColor eller RGB, våra färggivare skiljer ut defekta delar och säkerställer på så sätt en hög och jämn produktkvalitet. Med andra ord bidrar de till en tillförlitlig produktionsprocess.
Balluffs TrueColor-givare fungerar likadant som det mänskliga ögat – men här ännu bättre upplösning. De urskiljer mycket små färgskiftningar och säkerställer på så vis att de tillverkade komponenterna håller hög kvalitet. Dessutom är kontrollen inte beroende av dagsform, utan sker med exakt samma precision varje dag. Alltid objektivt och utan påverkan från yttre faktorer.
RGB-färgsensorer känner av och skiljer mellan olika färger genom att mäta intensiteten hos röda, gröna och blå ljuskomponenter. Det faktum att de gör flera färgmätningar per sekund är en stor fördel i tillämpningar där snabba färgförändringar eller objekt med olika färger i följd måste detekteras.
Särskilda egenskaper
- hög avkänningsfrekvens
- med eller utan display
- robust och industritålig design
- varianter i litet hölje för platsbesparande installation
- beroende på typ, långa räckvidder på upp till 400 mm genom starka vita ljuskällor
- som tillval även med IO-Link-gränssnitt för enkel parameterinställning
- urskiljning av valfritt antal objekt
- mycket hög färgupplösning
- applikationsspecifik parameterinställning
Produktguide för objektigenkänning
Berätta för oss vilka krav du har så berättar vi vilken produkt du behöver!
2 Serie
Serie | Gränssnitt | Anslutning | Modellserie | Räckvidd max. | Ljustyp | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() S-BFS 26KTillverkad av plast (ABS) |
PNP | Kontakter, M12x1-hane, 8-polig | 26K | 32 mm | Vitt ljus | |
![]() S-BFS 33MTillverkad av aluminium |
IO-Link, PNP/NPN | Kabel, 2,00 m, PUR, Kontakter, M8x1-hane, 4-polig | 33M | Vitt ljus |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.