Trådlösa IO-Link-enheter
IO-Link trådlös

Tillgänglig i:
2 Versioner
Tillsammans med IO-Link Wireless Master bildar sensor-/aktuatorhubben och bryggan IO-Link Wireless System. IO-Link Wireless är en ny trådlös standard som uppfyller de höga kraven för fabriksautomation. Med IO-Link Wireless Hub kan upp till 8 digitala IOs anslutas till IO-Link Wireless System. IO-Link Wireless Bridge säkerställer att de anslutna IO-Link-sensorerna kan överföra sina data till IO-Link Wireless Master via radio.
Specialfunktioner
- IO-Link Wireless Sensor/Aktuator Hub ansluter upp till 8 digitala IO:n med IO-Link Wireless System
- IO-Link Wireless Bridge gör standard IO-Link-enheter IO-Link Wireless-kompatibla
- Snabbt och tillförlitligt (väntetid 5 ms, felfrekvens 10-9)
- Skyddsklass IP65/IP67
- Enkel anslutning till det trådlösa IO-Link-systemet
Tillgänglighet
2 Resultat
Beställningskod | Pris | Höljematerial | Gränssnitt | Digitala ingångar | Digitala utgångar | Analoga ingångar | Extrafunktion | Anslutning kontaktplatser | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI00H3BNI IOW-560-W01-K022 |
M12x1-Hane M12x1-Uttag |
||||||||
![]() BNI00FFBNI IOW-302-W01-K080 |
PBT | IO-Link wireless 1.1 | 16x PNP | 8x M12x1-Uttag, 5-polig, A-kodad |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.