Produkter
Produkter
Kontakt och support
Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?
REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

Induktiva kopplingar för spänningsförsörjning

Induktiva kopplingar

Tillgänglig i:

2 Versioner

Snabba formatändringar ger hög produktivitet. Kontaktdon kan dock ofta försvåra formatändringarna, till exempel vid griparbyten på roboten.

Våra induktiva kopplingar för spänningsförsörjning överför energi beröringsfritt via luftspalt. Därmed behövs inga mekaniska kontaktdon. Fördelarna: slitagefrihet, snabba verktygsväxlingar och hög flexibilitet.

Särskilda egenskaper

  • slitagefritt – beröringsfri energiöverföring via luftspalt
  • snabba verktygsbyten
  • hög flexibilitet

Tillgänglighet

2 Resultat

Beställningskod Beställningskod Komponent Konstruktion Anslutning Funktion Nominell utgångsström Beställningskod
Åtgärder

BIC0007

BIC 1P0-P2A50-M30MI3-SM4A4A
BIC0007 Base M30x1,5 Kontakter, M12x1-hane, 4-polig Endast strömförsörjning BIC0007

BIC0008

BIC 2P0-P2A50-M30MI3-SM4A5A
BIC0008 Remote M30x1,5 Kontakter, M12x1-Hona, 5-polig Endast strömförsörjning 500 mA BIC0008