BES0142

tillgänglighet

Induktiva närhetsbrytare

Typkod:

BES M08EE-POC15B-S04G

Laddar...
Mått
Ø 8 x 43 mm
Konstruktion
M8x1
Montering
flush
Räckvidd
1,5 mm
Binär utgång
PNP normalt stängd (NC)
Avkänningsfrekvens
3000 Hz
Höljematerial
Rostfritt stål
Aktiv yta, material
PBT
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Kapslingsklass
IP68
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Universalhållare

Mutter

Universalmonteringssystem

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

Elektriska tillbehör
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]