BES02K0

tillgänglighet

S-BES M MF

Typkod:

BES M12MF1-PSC30A-S04G-W01

Laddar...
Mått
Ø 12 x 50 mm
Konstruktion
M12x1
Montering
flush
Räckvidd
3 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
2000 Hz
Höljematerial
Mässing, med beläggning, PTFE
Aktiv yta, material
Keramik
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Magnetfältstålig
magnetfältsäker (AC/DC)
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
cULus
WEEE
UKCA
Extra egenskaper
svetssäker
Faktor 1
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Anslutningskablar

Skyddslock

Universalhållare

Klämhållare med fast stopp
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]