BFS0001

tillgänglighet

S-BFS 26K

Typkod:

BFS 26K-PS-L01-S115

Laddar...
Modellserie
26K
Mått
17 x 50 x 50 mm
Gränssnitt
3x PNP Normalt öppen (NO)
Ingångsfunktion
Sändare på/av
Knapplås på/av
Inlärning färg (avkänningspunkt)
Funktionsprincip
Färggivare
Funktionsprincip optisk
Direktavkännande givare, fixfokus
Strålkarakteristik
fokuserad
Ljustyp
Vitt ljus
Ljusfläckens storlek
Ø 4 mm vid 22 mm
Räckvidd
12–32 mm
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 8-polig
Höljematerial
ABS
Aktiv yta, material
PMMA
Driftsspänning Ub
12–28 VDC
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
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-07
ECLASS 8.1
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-07
eCl@ss 9.1
27-27-09-07

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630