BMF0062

tillgänglighet

Magnetfältsgivare för olika spår

Typkod:

BMF 305K-R-PS-F-3-03

Laddar...
Spårform
variabel
Mått
33,5 x 5 x 10,5 mm
Funktionsprincip
Magnetiska reed-brytare
Kabel
PVC, 3 m
Användning
Större ställdon
Fastsättning
Vinkeljärn BMF 305-HW*
Höljematerial
LCP
Binär utgång
Magnetiska reed-brytare, polariserad Normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
1000 Hz
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-20...70 °C
Kapslingsklass
IP65
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Nödvändiga tillbehör

Vinkeljärn för magnetfältsgivare

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Installationshjälp/ verktyg

Nätaggregat för DIN-skena

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]