Automatizace balení na nejvyšší úrovni: dosažení bezkonkurenční OEE a flexibility

Zvyšte efektivitu, kvalitu a udržitelnost automatizace primárního, sekundárního a koncového balení.

Automatizace balení

Společnost Balluff je vaším inovativním partnerem v odvětví, které čelí neustále se měnícím očekáváním spotřebitelů, přísným požadavkům na kvalitu a potřebě udržitelných postupů. Naše pokročilé senzory, síťová řešení a další komponenty pro automatizaci jsou navrženy tak, aby zvyšovaly celkovou efektivitu zařízení (OEE) ve všech oblastech balení - primárním, sekundárním i koncovém. Nabízíme řešení na míru, která splňují výzvy obalového průmyslu a poskytují flexibilitu potřebnou pro malé šarže a časté změny formátů.

Ponořte se do světa automatizace balení ve 3D

Prohlédněte si naši interaktivní 3D vizualizaci, která se zaměřuje na klíčové technologie v oblasti primárního, sekundárního a koncového balení, včetně vidlicových světelných závor, síťových modulů, optoelektronických senzorů, senzorů náklonu a signálních světel "SmartLights" v různých variantách.

1

O této aplikaci

O této aplikaci

1

V této aplikaci balicího stroje je integrace senzorů, světel SmartLights a síťových modulů od společnosti Balluff klíčem ke zlepšení OEE a přizpůsobení se přísným požadavkům obalového průmyslu.

2

Senzory náklonu

Senzory náklonu

2

Mnoho aplikací vyžaduje přesné řízení polohy a také průběžné sledování a monitorování rotačních pohybů. Snímače náklonu Balluff měří odchylky horizontálních nebo vertikálních os až do 360°. Senzory jsou k dispozici se dvěma různými měřicími principy, a jsou proto vhodné pro řadu průmyslových odvětví a aplikací.

3

Vidlicové senzory

Vidlicové senzory

3

Naše vidlicové senzory s vysílačem a přijímačem v jednom pouzdře se snadno nastavují. To snižuje pracovní zátěž, šetří cenný čas při uvádění do provozu a podporuje spolehlivé procesy. Pokud jde o přesnost, jsou vidlicové snímače Balluff bezkonkurenční. Naše rozsáhlé portfolio nabízí spolehlivá řešení. Také pro speciální aplikace, jako je detekce průhlednosti, detekce vody a kontrola okrajů pásu.

4

Senzory kontrastu

Senzory kontrastu

4

Kontrastní senzory jsou difuzní senzory s vysokým rozlišením, které rozlišují objekty na základě hodnot šedé barvy. Robustní kontrastní senzory Balluff rozpoznávají i malé rozdíly v kontrastu, mají vysokou spínací frekvenci až 30 kHz, a jsou proto mimořádně rychlé. Umožňují vysokou přesnost polohování a jsou vhodné pro širokou škálu aplikací, například v tiskařském a obalovém průmyslu.

5

Síťové bloky

Síťové bloky

5

Společnost Balluff vyvinula novou generaci síťových bloků pro dokonalé propojení senzorů a akčních členů. Systém se vyznačuje všestrannými možnostmi parametrizace a diagnostiky, kterou lze provádět prostřednictvím displeje, LED diod a integrovaného webového serveru.

Stavové LED na modulech jsou velké, jasné a snadno čitelné a interpretovatelné. To šetří čas při nastavování, údržbě nebo řešení problémů. Díky výstupnímu proudu až 2 A jsou síťové bloky Balluff schopny napájet téměř jakoukoli zátěž. Každý výstup také nabízí ochranu proti přetížení s indikací LED a paměťovou funkci pro snadné řešení problémů. A robustní celoplášťové pouzdro odolá i vysokému mechanickému zatížení.

Pro vás to znamená trvale vysoký výkon.

6

Smartlight

Smartlight

6

Zásobníkové LED světlo Smartlight s rozhraním IO-Link indikuje provozní stavy, jako jsou teploty, úrovně naplnění nebo poloha šoupátka, pomocí flexibilního barevného spektra s využitím vícebarevných LED diod.

Barvy můžete definovat individuálně a zobrazovat důležité nebo kritické stavy stroje. Barevná škála zobrazuje trendy a průběhy fyzikálních veličin.

7

Bezpečné moduly I/O

Bezpečné moduly I/O

7

Bezpečný I/O modul od společnosti Balluff jako první kombinuje automatizační a bezpečnostní technologii prostřednictvím IO-Link. Díky Safety over IO-Link získáte to nejlepší z obou světů. A integrace bezpečnostní technologie je snadnější než kdykoli předtím.

K připojení téměř všech bezpečnostních zařízení vám stačí standardní kabely M12. Parametrizace se provádí centrálně prostřednictvím řídicí jednotky. Bezpečnostně relevantní informace jsou prostřednictvím nadřazené jednotky zasílány přímo do řídicí jednotky.

Použití Profisafe přes Profinet zaručuje bezpečnou komunikaci s řídicí jednotkou.


Objevte nejzajímavější aplikace: Komponenty pro náročné balicí procesy

Naše komponenty speciálně vyvinuté pro různé balicí procesy optimalizují OEE a zvládnou vaše specifické výzvy.


Jedinečné komponenty od společnosti Balluff: konkurenční výhoda pro konstruktéry strojů a výrobce obalů

Naše nabídka zahrnuje nejlepší komponenty ve své třídě pro zajištění kvality, udržitelný provoz, prediktivní údržbu a další - jak pro výrobce strojů, tak pro výrobce obalů.

Pro výrobce strojů:

  • Komponenty na míru pro specifická automatizační řešení

  • Snadná integrace do stávajících systémů

  • Vyšší výkon a spolehlivost strojů

  • Efektivní komunikace se strojem

  • Včasná detekce poruch a preventivní údržba

Pro výrobce obalů:

  • Zvýšení efektivity výroby a OEE

  • Zlepšení kvality a konzistence výrobků

  • Snížení prostojů a nákladů na údržbu

  • Ekologičtější výroba díky udržitelným řešením


Klíčové aplikace v obalovém průmyslu: Zvyšte svou OEE

Objevte potenciál řady produktů Balluff, které jsou speciálně navrženy pro optimalizaci každé fáze vašeho primárního, sekundárního a koncového procesu balení.

Stáhněte si průvodce OEE a dozvíte se o těchto aplikacích více.

Stáhněte si nyní

Vaše klíčové produkty pro zlepšení každé fáze automatizace balení

Objevte potenciál řady produktů Balluff, které jsou speciálně navrženy pro optimalizaci každé fáze vašeho primárního, sekundárního a koncového procesu balení.


Vaše cesta ke špičkovému výkonu

Kontaktujte nás ještě dnes nebo objevte další zdroje pro řízení vašich automatizačních procesů v obalovém průmyslu.

Downloads

  • Revolutionizing OEE in packaging food & beverage
  • Industry brochure filling and packaging Industry
  • Products for packaging, food and beverage for food safety