- Obaly, potraviny, nápoje, farmaceutické produkty a kosmetika
- Polovodičový průmysl
- Ocelářský a hutní průmysl
- Obrábění kovů
- Technika pohonů
- Life Science
- Mobilní pracovní stroje
- Automobilový průmysl a jeho subdodavatelé
- Fluidní technika
- Průmysl plastů
- Výroba energie
- Automatizace intralogistiky: zvýšení efektivity a propustnosti
- Bílé zboží
- Elektronický průmysl
- Revoluce v automatizaci výroby baterií: zajištění maximální efektivity a kvality
- Pneumatikárenský průmysl
- Dopravní inženýrství
- Dosažení shody a kvality v automatizované výrobě léčivých přípravků
- Výroba osobní péče a kosmetiky: Automatizace v kosmetickém průmyslu pro zvýšení OEE
- Maximální bezpečnost potravin a OEE díky pokročilé automatizační technologii
- Optimalizace automatizace výroby nápojů: maximální OEE v plnírnách a výrobních závodech
- Automatizace balení na nejvyšší úrovni: dosažení bezkonkurenční OEE a flexibility
Optimalizace automatizace výroby nápojů: maximální OEE v plnírnách a výrobních závodech
Revoluční kvalita, efektivita a udržitelnost výrobků: Objevte komponenty pro automatizaci výroby nápojů, které byly speciálně vyvinuty pro zvýšení efektivity v lahvovnách.
Zvládnutí složitosti měnících se požadavků trhu, přísných průmyslových norem a cílů udržitelnosti je v potravinářském a nápojovém průmyslu klíčovou výzvou. Společnost Balluff je vaším specialistou na automatizaci a nabízí vám komplexní portfolio pokročilých senzorů, síťových řešení a dalších technologií.
Naše řešení jsou speciálně navržena pro automatizaci zařízení a plnicích procesů v nápojovém průmyslu a jejich cílem je zlepšit celkovou efektivitu zařízení (OEE) i vaše úsilí o udržitelnost. Společnost Balluff nabízí řešení na míru pro specifické výzvy v daném odvětví, ať už jste konstruktérem strojů nebo výrobcem nápojů.
Objevte naše plnicí zařízení ve 3D
Ponořte se do interaktivní 3D vizualizace plnicího stroje a zjistěte, jak naše technologie splňují vaše požadavky na automatizaci výroby nápojů.
1
O této aplikaci
1
V této stáčecí lince řešení senzorů, sítí a sledování od společnosti Balluff výrazně zlepšila výkon, zvýšila OEE a splnila průmyslové standardy pro automatizaci nápojů.
2
I/O moduly
2
I/O moduly od společnosti Balluff propojují binární a analogové senzory a akční členy s řídicí úrovní prostřednictvím sběrnice. Použitím našich modulů můžete výrazně snížit počet potřebných kabelů. Kromě toho nabízejí I/O moduly Balluff další funkce pro předzpracování signálu a rozšířené možnosti diagnostiky. Různá provedení a technologie připojení nabízejí řešení pro širokou škálu požadavků, a to i v extrémních podmínkách.
3
Snímač hladiny
3
Detekce hladiny v nádrži pomocí sondy BTL-SF:
Přísné předpisy v potravinářském průmyslu nepředstavují pro naši hladinovou sondu BTL-SF žádný problém. Mnohokrát se osvědčila v aplikacích, kde je důležité hygienické provedení, protože splňuje nejvyšší mezinárodní hygienické normy. Díky tomu můžete své stroje prodávat po celém světě. Hladinová sonda měří přesně v rozsahu mikrometrů a umožňuje vysokou přesnost plnění.
Speciální vlastnosti:
Mezinárodně certifikovaná kvalita (Ecolab, 3A Sanitary Standard, FDA).
Zajištěný hygienický standard a dlouhá životnost díky 100% nerezové oceli.
Možnost instalace bez nutnosti seřizování
Flexibilní instalace díky standardizovaným rozhraním
Neutrální vůči všem kapalným médiím, odolný proti pěnění
CIP (clean-in-place): snadné čištění i po instalaci
SIP (sterilizace na místě): vhodné pro procesní teploty do 130 °C
K dispozici stoupající a klesající signál
4
Řešení RFID
4
Rozpoznávání vyměnitelných dílů pro přepravu lahví pomocí řešení RFID BIS01E4 a BIS00WH včetně inteligentních funkcí:
Po nastavení správného formátu vám naše řešení RFID nabízejí další podporu. Technologie HF RFID (13,56 MHz) umožňuje automatické rozpoznávání vyměnitelných dílů. Různé formáty dílů jsou spolehlivě rozpoznány a identifikovány. Technologie RFID vám dokonce nabízí ochranu proti padělání. Pro rozpoznávání vyměnitelných dílů jsou k dispozici různé kombinace systémů zahrnující vyhodnocovací jednotku, čtecí/zapisovací hlavu a nosič dat.
Speciální vlastnosti:
Čtecí/zapisovací hlava s integrovanou vyhodnocovací jednotkou s rozhraním Profinet, Ethernet/IP nebo USB 2.0.
Vyhodnocovací jednotka pro velké množství dat, rychlou dobu přenosu a současný provoz až čtyř čtecích/zapisovacích hlav.
Možnost vizualizace přímo přes integrovaný port IO-Link master na světle stroje
5
Digitální ukazatel polohy
5
S digitálním indikátorem polohy od společnosti Balluff můžete rychle a spolehlivě zpracovávat nejrůznější produkty se stále menšími dávkami. Náš indikátor polohy totiž nabízí poloautomatickou změnu formátu s mimořádně uživatelsky přívětivým rozhraním. Toto jednoduché vedení obsluhy a přesné nastavení formátu zvyšuje vaši efektivitu. Nejenže se změny formátu provádějí rychleji, ale také se výrazně zkracují doby náběhu a odstávek stroje.
6
Síťové moduly
6
Společnost Balluff vyvinula novou generaci síťových modulů pro dokonalé propojení senzorů a akčních členů. Systém se vyznačuje všestrannými možnostmi parametrizace a diagnostiky, kterou lze provádět prostřednictvím displeje, LED diod a integrovaného webového serveru.
Stavové LED diody na modulech jsou velké, jasné a snadno čitelné a interpretovatelné. To šetří čas při nastavování, údržbě nebo řešení problémů.
Díky výstupnímu proudu až 2 A jsou síťové moduly Balluff schopny napájet téměř jakoukoli zátěž. Každý výstup také nabízí ochranu proti přetížení s indikací LED a paměťovou funkci pro snadné řešení problémů. A robustní celoplášťové pouzdro odolá i vysokému mechanickému zatížení.
Pro vás to znamená trvale vysoký výkon.
7
Indukční senzory
7
Naše standardní indukční senzory jsou ideální pro detekci objektů v kovových prostorech. Jsou odolné proti zkratu a fungují bezdotykově. Díky tomu se neopotřebovávají a jsou vysoce odolné vůči nečistotám a znečištění. Senzory jsou k dispozici v konfiguracích od Ø 3 mm až po čtvercové rozměry 80 × 80 mm.
8
Micromote - optické senzorové hlavy
8
Modulární systém senzorů Micromote s inovativními senzorovými prvky splní vaše individuální požadavky: Přesné fotoelektrické senzorové moduly zaručují vysokou přesnost procesu pro každou aplikaci.
9
VF nosič dat (13,56 MHz)
9
BIS M využívá vysokou frekvenci (HF) 13,56 MHz a podporuje normu podle DIN ISO 15693 a DIN ISO 14443.
Široká škála pasivních nosičů dat s různými rozměry, konfiguracemi, velikostí paměti, provozními teplotami, materiály, anténními technologiemi, možnostmi montáže a rozsahy umožňuje řešit téměř jakoukoli technickou úlohu. BIS M je nejrobustnější systém s absolutním zabezpečením dat.
10
Balluff Engineering Tool
10
Pokud jde o uvedení do provozu a konfiguraci zařízení IO-Link nezávisle na výrobci, je řešením Balluff Engineering Tool (BET).
Tento software poskytuje rychlý a snadný přehled o topologiích a umožňuje sledovat stav všech připojených zařízení IO-Link.
Můžete také zařízení parametrizovat a uvádět do provozu a spravovat parametry jednotlivých zařízení nebo celých topologií.
11
Bezpečnostní moduly I/O
11
Bezpečnostní moduly I/O: Profisafe přes IO-Link s BNI0098:
Bezpečné moduly I/O kombinují bezpečnost a automatizaci prostřednictvím technologie IO-Link. Poskytují signály ze senzorů i akčních členů a lze je použít i pro bezpečnostní aplikace. Ústředním prvkem Safety over IO-Link je Safety Hub s Profisafe pro Profinet. Lze rychle integrovat bezpečnostní spínače, senzory, optoelektronická ochranná zařízení nebo bezpečná povelová zařízení. K připojení téměř jakéhokoli bezpečného provozního zařízení postačí kabely standardu M12.
12
Průmyslové kamery
12
Kontrola kvality (např. kontrola štítků, kontrola uzávěrů nebo detekce dílů) pomocí průmyslových kamer BVS0039:
Průmyslové kamery poskytují ostrý obraz a rychlé zpracování dat pro zajištění kvality. Naše průmyslové kamery BVS CA, které se používají ke sledování, rozpoznávají a kontrolují kódy objektů nebo texty objektů, aby splnily požadovanou povinnost ověření.
Díky přehlednému uživatelskému rozhraní BVS Cockpit může naše průmyslové kamery intuitivně nastavit a snadno ovládat každý. A to bez jakýchkoli předchozích znalostí.
Speciální funkce:
Standardizovaná datová rozhraní (GigE Vision a USB3 Vision) a standardizované programovací rozhraní GenICam.
Integrovaná paměť a modul FPGA pro flexibilní přizpůsobení integrovaných funkcí
Rychlé zpracování dat
Stupeň krytí IP67 (pro verzi GigEVision)
13
Fotoelektrický bezdotykový spínač
13
Kontrola lahví pomocí difuzního senzoru BOS0285 s potlačením pozadí včetně inteligentních funkcí:
Difuzní senzory s potlačením pozadí detekují objekty v nastavené spínací vzdálenosti bez rušení reflexním pozadím. A to prakticky nezávisle na barvě a povrchu objektu. Protože vysílač a přijímač jsou umístěny v jednom kompaktním pouzdře, naše difuzní senzory se snadno instalují a rychle se seřizují.
Speciální vlastnosti:
Spolehlivá detekce objektů s různými rozsahy bez ohledu na povrch, barvu a materiál
Detekce objektů před velmi blízkým pozadím - i když jsou velmi tmavé na světlém pozadí.
Téměř konstantní dosah snímání i při různých stupních odrazu
Pouze jedno elektrické zařízení bez reflektoru nebo samostatného přijímače
S červeným světlem nebo laserovým červeným světlem pro detekci malých dílů
14
Smartlight
14
Zobrazení stavu celé aplikace se SmartLight BNI0082 včetně inteligentních funkcí:
S našimi signalizačními a zobrazovacími zařízeními budete mít vždy přehled o stavu výroby. Spolehlivě monitorují stav strojů a systémů a vizualizují výstupní signály ze senzorů.
15
Monitorování stavu
15
Senzor pro monitorování stavu Balluff zaznamenává různé fyzikální veličiny, jako jsou vibrace, teplota, relativní vlhkost a tlak vzduchu, zpracovává je a prostřednictvím rozhraní IO-Link zpřístupňuje potřebná data nadřazenému systému. Díky standardizovanému protokolu IO-Link můžete senzory snadno parametrizovat a přizpůsobit zpracování v senzoru konkrétní aplikaci.
Struktura procesních dat umožňuje libovolně konfigurovat až pět naměřených dat nebo předzpracovaných dat, která lze cyklicky přenášet.
Naše senzory pro monitorování stavu proto významně přispívají k efektivnímu a bezchybnému provozu jakéhokoli systému a výrazně zvyšují účinnost celého systému.
16
Retroreflexní fotoelektrické senzory
16
Kontrola beden pomocí retroreflexních fotoelektrických senzorů BOS0286 včetně inteligentních funkcí:
Spolehlivá detekce objektů bez ohledu na povrch, barvu a materiál. Díky polarizačnímu filtru není problémem ani detekce lesklých beden. Vysílač a přijímač jsou umístěny v jednom pouzdře, takže tento fotoelektrický snímač můžete snadno namontovat a díky velkorysým montážním tolerancím snadno seřídit.
Speciální funkce:
Snadné seřízení díky velkým montážním tolerancím
Velké reflektory pro velký dosah
Spolehlivá detekce - bez ohledu na povrch, barvu a materiál
S polarizačním filtrem vhodný i pro detekci lesklých předmětů
Instalace pouze jednoho elektrického zařízení a reflektoru
Nejlepší aplikace: Speciální komponenty pro vaše automatizační procesy
Objevte komponenty Balluff, které jsou dokonale přizpůsobeny vašim specifickým požadavkům v procesech výroby náplní a nápojů a optimalizují OEE.
Jedinečné komponenty od společnosti Balluff: konkurenční výhody pro výrobce strojů a nápojů
Náš sortiment je určen výrobcům strojů a nápojů a nabízí prvotřídní komponenty pro zajištění kvality, udržitelnou výrobu a prediktivní údržbu.
Pro výrobce strojů:
Komponenty na míru pro specifické požadavky strojů
Bezproblémová integrace do stávajících systémů a architektur.
Vyšší výkonnost a spolehlivost strojů
Efektivní komunikace stroje
Pro výrobce nápojů:
Zvýšení efektivity výroby a OEE
Zlepšení kvality a konzistence výrobků
Minimalizace prostojů a nákladů na údržbu
Ekologicky šetrný a udržitelný provoz
Maximalizace OEE v hlavních oblastech použití při výrobě nápojů
Objevte sedm klíčových oblastí, ve kterých mohou naše pokročilé komponenty poskytnout vašim strojům zásadní podporu. Každá oblast nabízí výhody v souladu s principy celkové efektivity zařízení (OEE).
Stáhněte si průvodce OEE a dozvíte se o těchto aplikacích více.
Vaše klíčové produkty pro zlepšení každé fáze výroby a plnění nápojů
Využijte nejvyššího výkonu a spolehlivosti systému s řadou produktů Balluff. Naše řešení a komponenty jsou přizpůsobeny specifickým požadavkům vaší výroby a jejich cílem je optimalizovat OEE a snížit náklady.
Vaše cesta ke špičkovému výkonu
Kontaktujte nás ještě dnes nebo se informujte o dalších zdrojích pro efektivní procesy výroby a plnění nápojů.
Downloads
-
Revolutionizing OEE in packaging food & beverage
-
Industry brochure filling and packaging Industry
-
Products for packaging, food and beverage for food safety