충진 레벨 점검
뜨거운 주조 폐기물을 운반하는 경우, 수레에 폐기물을 과도하게 실어서 운반 중 운반 벨트에 폐기물이 떨어지지 않도록 해야 합니다. 일반 센서는 고온의 환경에서 오랫동안 견디지 못합니다. 이와 관련하여, 발루프는 센서를 오랫동안 사용하고 유지보수 비용을 줄일 수 있도록 포토 센서용 특수 보호 하우징을 개발했습니다. 옵션형 수냉장치를 사용하면 최대 +160°C의 온도에서도 센서의 기능이 보장됩니다.
뜨거운 주조 폐기물을 운반하는 경우, 수레에 폐기물을 과도하게 실어서 운반 중 운반 벨트에 폐기물이 떨어지지 않도록 해야 합니다. 일반 센서는 고온의 환경에서 오랫동안 견디지 못합니다. 이와 관련하여, 발루프는 센서를 오랫동안 사용하고 유지보수 비용을 줄일 수 있도록 포토 센서용 특수 보호 하우징을 개발했습니다. 옵션형 수냉장치를 사용하면 최대 +160°C의 온도에서도 센서의 기능이 보장됩니다.