슬라이드 점검
최신 금형은 압력 주조 시 복잡한 언더컷을 구현하기 위해 공구 내부에 다양한 슬라이드를 장착하고 있습니다. 사출품이 경화된 후에는 손상없이 금형에서 밀어낼 수 있도록 슬라이드가 스톱 위치에 도달했는지 정확하게 점검해야 합니다. 이때 고온으로 인해 기본 센서 장치를 사용할 수 없습니다. 발루프는 최대 +180°C까지 견딜 수 있는 기계식 위치 스위치를 적용함으로써 슬라이드를 정확하게 점검할 수 있는 튼튼하고 경제적인 솔루션을 제공합니다. 이 기계식 스위치는 시간 집약적인 고장을 줄여주므로, 결과적으로 비용도 줄일 수 있습니다. 옵션형 고온 케이블을 사용하여 단방향 코드세트를 보호할 수 있습니다.