샌드 벙커 레벨 게이지 점검
코어 슈터는 주금용 모래알을 만듭니다. 주금용 모래알은 경량화 디자인 트렌드와 관련하여 알루미늄-실리콘 합금 소재의 엔진을 제작하는데 사용됩니다. 고도로 자동화된 생산 방식으로 인해 더 이상 오퍼레이터에 의한 알갱이 분리 및 기계의 재시작이 반드시 필요하지는 않으므로, 샌드 벙커에는 항상 충분한 예비량이 확보되어 있어야 합니다. 발루프 초음파 센서는 비접촉 방식으로 샌드 벙커의 레벨을 지속적으로 측정합니다. 먼지 또는 오물의 여부는 센서 성능에 아무런 영향도 미치지 않습니다. 감지 범위가 넓어서 대상물과의 거리가 멀더라도 측정이 가능합니다. 해상도가 높고, 사각지대가 적어 측정 정확도가 매우 높습니다. 레벨 게이지의 높이는 아날로그 신호 또는 두 가지 전환 신호를 기반으로 산출하여 최소값 또는 최대값의 형태로 출력함으로써 지속적으로 확인할 수 있습니다.