공구 스핀들 클램핑 간격 모니터링
최신 금속 공작 기계의 경우, 설치 공간이 대부분 좁습니다. 발루프 유도식 측위 센서 BIP의 초소형 모델은 14 또는 17 mm만을 측정하므로 좁은 공간에서도 사용할 수 있습니다. 이 센서는 공구 스핀들에 있는 클램핑 장치를 모니터링하기에 안성맞춤입니다: 공구가 스핀들에서 장력을 적용받는지의 여부를 확인해야 하거나, 스핀들에 공구가 위치하고 있지 않습니까? 클램핑 간격 모니터링은 클램핑 장치가 회전할 때에도 작동합니다. 이때 유도식 측위 센서 BIP가 센서 옆을 통과하며 작동하는 금속 캠의 위치를 파악합니다. 다양하게 설정할 수 있는 측정 범위와 뛰어난 반복 정밀도를 통해 프로세스 품질을 개선할 수 있습니다. IO-Link 인터페이스식 모델은 배선이 간단하고, 작동 중에도 필드 영역까지 진단할 수 있으며, 자동 매개변수화가 가능합니다.