프로세스 매체의 레벨 게이지 감지
냉각수와 냉각 윤활재는 공작 기계에서 가장 중요한 프로세스 매체입니다. 이 매체는 예비량이 항상 충분해야 합니다. 정전 센서 BCS는 이러한 매체를 감지하는 이상적인 포인트 레벨 센서입니다. 비접촉 방식 또는 접촉식 방식 모두 사용할 수 있는 이 센서는 정확한 측정 결과를 알려주며, 탱크 벽면 또는 아답터를 통해 최고 레벨과 최저 레벨을 감지합니다. 정전 센서 BCS는 측정 시 습기, 거품 및 모든 형태의 접착물의 영향을 받지 않습니다(심지어 최대 10 mm 두께의 플라스틱 및 유리 내벽도 문제 없음). 따라서 냉각제와 윤활제 탱크의 레벨을 정확하게 모니터링할 수 있습니다.