보다 확실한 프로세스 모니터링
기계 가공 중 압축 공기, 냉각제 및 윤활제, 유압 오일 등의 프로세스 매체를 모니터링하는 것은 생산 품질에 중요한 영향을 미칩니다. 발루프 압력 센서는 프로세스 매체 모니터링을 도와줌으로써 공작물의 뛰어난 표면 품질을 균일하게 유지시켜줍니다. 압력 센서는 회전식 디스플레이와 연결부 하우징이 적용되어 있어 다양한 위치에 설치하여 간편하게 조작할 수 있습니다. 내구성이 뛰어난 스테인레스 스틸 하우징을 사용하여 프로세스 근접 설치가 가능합니다. IO-Link가 장착된 압력 센서는 측정값을 즉각적으로 제어장치에 전달함으로써 정확한 조정이 가능하도록 해줍니다.