최적의 전원 공급
발루프의 지능형 Hearbeat 전원 공급 장치는 안정적이고 효율적인 전원 공급을 보장합니다. 완벽하게 절연되어 있고, 보호 등급 IP67을 제공하며 충격, 진동 및 심한 오염으로부터 보호합니다.Hearbeat 전원 공급 장치는 내부 장치 상태에 대해 지속적으로 알려줍니다. IO-Link를 통해 현재 부하 상태, 마모 정도 및 전원 공급 장치의 잔여 수명이 보고되고, LED를 통해 추가적으로 시각화됩니다. 이 기능 덕분에 장치를 미리 유지 보수할 수 있으며, 고장나기 전에 적시에 경고를 받을 수 있습니다. 적절한 장치 교체 시기를 확인할 수 있기 때문에 설비가 항상 사용 가능한 상태로 유지됩니다.