로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

전기 간섭 영역 내 신호를 안전하게 전송

전기 간섭 영역 내 신호를 안전하게 전송

발루프의 견고한 네트워크 모듈은 용접 스패터, 용접 전류와 전기 간섭 영역을 안정적으로 제어합니다. 각각 16개 입출력부를 위한 8개의 IO-Link 포트를 갖춘 IO-Link 마스터 및 IO-Link 센서/액추에이터 허브로 제공됩니다. 각 입력부는 단락이 방지되고 출력부는 과부하 방지가 가능합니다. IO-Link를 사용하면 용접 셀에서 직접 분산 시스템 구조를 설정할 수 있습니다. IO-Link 마스터가 있는 네트워크 노드는 이더넷/IP를 통해 기계의 컨트롤러 또는 컨트롤 유닛과 직접 통신합니다. IO-Link 포트에는 다양한 지능형 IO-Link 센서, 액추에이터 또는 E/A 모듈을 연결할 수 있습니다. IO-Link를 통해 쉽게 매개변수화 할 수 있습니다. 광범위하고 스마트한 진단 기능은 중요한 추가 정보를 제공하며, 실드 처리되지 않은 표준 산업용 케이블을 비용 효율적으로 빠르게 배선할 수 있습니다.