작동 조건을 간단히 시각적으로 표시
IO-Link 인터페이스 덕분에 발루프의 IO-Link 신호등 SmartLight는 작동 상태를 최대한 유연하게 보여줍니다. 세 가지 모드에서 프로세스의 추세와 진행 현황을 시각화하므로 문제가 발생하기 전에 직접 개입할 수 있습니다. 세그멘트, 레벨 및 체이스 모드 중에서 선택할 수 있으며 모드, 색상 및 영역 개수, 크기 및 색상 정의를 개별적으로 설정할 수 있습니다. 특별한 장점: 발루프의 SmartLight가 컨트롤러를 통해 쉽게 설정되기 때문에 작동 중에도 모든 설정을 변경할 수 있습니다. 또한 모든 IO-Link 장치와 마찬가지로 발루프의 SmartLight는 표준 센서 케이블을 통해 설비를 쉽게 연결하고 설치할 수 있습니다.