독립형 유압식 콤팩트 드라이브
뛰어난 에너지 효율성과 위치 결정 정밀도
최신형 유압식 콤팩트 드라이브(유압장치와 전자장치 통합 유닛)는 스마트함과 파워를 겸비한 제품입니다. 설치 비용과 유지보수 비용을 줄일 수 있습니다. 축의 에너지 소비를 최대 80%까지 줄여줍니다.
콤팩트 드라이브는 폐쇄형 유체회로는 실린더, 펌프, 제어 블록, 저장기, 펌프용 서보 모터, 인터페이스가 장착된 컨트롤과 압력, 온도 및 경로 모니터링용 센서로 구성되어 있습니다.
콤팩트 드라이브의 폐쇄형 유체회로에 사용할 수 있는 피드백이 가능한 발루프 위치 측정 시스템을 구매하면 정확하게 위치를 파악할 수 있습니다. 콤팩트한 디자인의 압력 및 온도 측정용 지능형 센서도 구매할 수 있습니다. 이 센서는 현재 작동 상태를 알려줌으로써 선제적인 유지보수 작업을 실행할 수 있도록 해줍니다. 자립형 축은 드라이브에 설치되어 있는 데이터 인터페이스(필드버스, 이더넷, OPCUA 또는 IO-Link)를 통해 기계 제어장치 또는 클라우드와 직접 통신합니다.