유체 기술
클래식한 용도에 사용 – 디지털 솔루션을 적용하여 IIoT 기능 사용 가능
발루프는 유압식 및 공압식 시스템에 사용할 수 있는 혁신적인 솔루션을 제공합니다. 온도, 유동, 레벨, 경로 등을 모니터링하고 지능형 피드백을 제공하는 다양한 기술 적용. 다양한 제품을 통해 공정 데이터 및 서비스 데이터를 제공합니다. 발루프는 클래식한 솔루션 사용 및 IIoT 기능이 필요한 용도 사용 시 고객이 필요한 서비스를 독자적으로 제공합니다.
지능형 유압장치는 모의 비행 장치 또는 사출 성형기 내부의 초고속 제어장치부터 지하에서의 극한 작업까지 매우 다양한 용도에 사용할 수 있습니다. 에너지 생산 시에는 세이프티가 중요합니다. 발루프 센서가 적용된 유압식 시스템은 풍력 발전기의 날개 조절장치의 내부 또는 발전기에 있는 증기 밸브 조절장치 내부의 안전을 보장합니다.
조립 및 자동화 기술과 관련하여 A에서 B로의 단순 이동 또는 부품을 잡고, 고정하고, 누르고, 압착할 때, 발루프 위치 센서가 장착된 공압식 드라이브 시스템을 사용할 수 있습니다. 이 시스템의 장점은 간단한 토폴로지 구조, 작고 가벼운 디자인과 (특히 로봇 공학 분야에서 그리퍼 관련 고정 및 압착 작업 시 중요한) 뛰어난 에너지 효율성입니다.