Utgått
Rekommenderat alternativ
BAE0104
BAE LX-XO-PL018-E-L1-S103
- Ljustyp
- Laser rödljus
- Höljematerial
-
Mässing, förnicklad
Glas - Mått
- Ø 20 x 128 mm
- Driftsspänning Ub
- 5–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -10...50 °C
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
WEEE - Kapslingsklass
- IP67
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-04
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-04
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-04
- ECLASS 8.1
- 27-31-02-04
- ETIM 4.0
- EC00996
- ETIM 5.0
- EC00996
- ETIM 6.0
- EC00996
- ETIM 7.0
- EC000996
- UNSPSC 11
- 39110000
- UNSPSC 7.0901
- 39110000
- eCl@ss 4.1
- 27-11-03-11
- eCl@ss 5.1.3
- 27-11-06-35
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-04
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-04