BAM003F
Flexibelt monteringssystem
Typkod:
BMS BS-M-D12-0250-03
- Funktionsprincip
- Monteringssystem
- Användning
-
för optoelektroniska optiska gaffelgivare BGL 5A
för optoelektroniska optiska gaffelgivare BGL 10A
för optoelektroniska optiska gaffelgivare BGL 20A
för optoelektroniska optiska gaffelgivare BGL 30A
för optoelektroniska optiska gaffelgivare BGL 50A - Material
- Aluminium, eloxerad
- Mått
- Ø 12 x 250 mm
- Fastsättning
- Skruvar, klämmor
- ECLASS 10.1
- 27-27-37-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-37-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-02
- ETIM 4.0
- EC000127
- ETIM 5.0
- EC000127
- ETIM 6.0
- EC000127
- ETIM 7.0
- EC000127
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-37-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-37-01