- Utförande
- Kubstorlek 2,5 mm
- Användning
- för optoelektroniska reflexavkännande givare
- Form
-
Rätblock
2 fästhål - Mått
- 23 x 40 x 8 mm
- Aktiv yta
- 7,9 cm²
- Omgivningstemperatur
- -20...60 °C
- Aktiv yta, material
- PMMA
- Ljustyp
- opolariserat ljus, även för opolariserat ljus
- Fastsättning
-
Skruv M3
Lim
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-03
- ETIM 4.0
- EC002467
- ETIM 5.0
- EC002467
- ETIM 6.0
- EC002467
- ETIM 7.0
- EC002467
- UNSPSC 11
- 39121551
- UNSPSC 7.0901
- 39121551
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-01