Utgått
- Kort beskrivning
- Skyddshölje
- Användning
- för optoelektroniska givare BOS 23K
- Material
- Aluminium pressgjutgods eloxerad, svart
- Skyddsskivematerial
- PMMA
- Mått
- 84,1 x 107 x 124,5 mm
- Fastsättning
-
Skruvar
Klämmor - Omgivningstemperatur
- -5...90 °C, okyld
-
Datablad
-
End of Life Announcement
- ECLASS 10.1
- 27-27-37-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-37-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-90
- ETIM 4.0
- EC002040
- ETIM 5.0
- EC002040
- ETIM 6.0
- EC002040
- ETIM 7.0
- EC002040
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-12-05
- eCl@ss 9.0
- 27-37-92-18
- eCl@ss 9.1
- 27-27-37-92