BAM0396
Optiker: bländare, filter, linser, omkoppling
Typkod:
BAM OF-VS-001-P-RX100
- Funktionsprincip
- Optiskt filter BVS
- Utförande
- Polarisationsfilter
- Filter
- polariserad
- Användning
- för kamerabelysning ringljus
- Mått
- Ø 116 x 8 mm
- Aktiv yta, material
- Glas
- Aktiv yta
- Ring Ø 104/Ø 64 mm
- Fastsättning
- Skruv M1,6
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-06
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-06
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-06
- ETIM 4.0
- EC002467
- ETIM 5.0
- EC002467
- ETIM 6.0
- EC002467
- ETIM 7.0
- EC002467
- UNSPSC 11
- 23151700
- UNSPSC 7.0901
- 23151700
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-04