Utgått
- Anslutning
- M12x1-hona, vinklad, 4-polig, A-kodad
- Kabel
- PUR svart, 5 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 2
- Ledararea
- 0.34 mm²
- Driftsspänning Ub
- 240 VDC
- Kapslingsklass
- IP68
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cURus
WEEE
-
Datablad
-
End of Life Announcement