- Anslutning
- M8x1-hona, rak, 3-polig, A-kodad
- Kabel
- PUR skärmad svart, 20 m
- Antal ledare
- 2
- Ledararea
- 0.34 mm²
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...70 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- 5...70 °C
- Driftsspänning Ub
- 36 VDC / 30 VAC
- Märkström (40 °C)
- 3.0 A