- Anslutning
- M12x1-hona, vinklad, 5-polig, C-kodad
- Kabel
- PUR svart, 5 m
- Antal ledare
- 5
- Ledararea
- 0.50 mm²
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -25...70 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -5...70 °C
- Driftsspänning Ub
- 240 VDC / 240 VAC
- Kapslingsklass
- IP68
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cURus