- Anslutning
- M16x0,75-hona, rak, 8-polig
- Kabel
- PUR skärmad svart, 60 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 8
- Ledararea
- 0.25 mm²
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...90 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -5...90 °C
- Driftsspänning Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Märkström (40 °C)
- 5.0 A