BCC034M
Kablar med öppen ände
Typkod:
BCC M415-0000-1A-036-VS8334-100
- Anslutning
- M12x1-hona, rak, 5-polig, A-kodad
- Kabel
- PVC skärmad grå, 10 m
- Antal ledare
- 3
- Ledararea
- 0.34 mm²
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -20...105 °C
- Driftsspänning Ub
- 250 VDC / 250 VAC