BCC03AH
Dubbelkontakterade kablar
Typkod:
BCC M425-M414-3A-304-PX0434-050
- Anslutning 1
- M12x1-Hona, vinklad, 5-polig, A-kodad
- Anslutning 2
- M12x1-Hane, rak, 4-polig, A-kodad
- Kabel
- PUR svart, 5 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 4
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -50...90 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -25...90 °C
- Driftsspänning Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE
-
Datablad
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-06-03-11
- ECLASS 11.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-18
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-18
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 9.0
- 27-06-03-11
- eCl@ss 9.1
- 27-06-03-11