BCC04P1
Dubbelkontakterade kablar
Typkod:
BCC VC04-M413-3E-665-PX0350-015
- Anslutning 1
- C, DIN-0°/180°-Ventilkontakt, vinklad, 4-polig
- Anslutning 2
- M12x1-Hane, rak, 3-polig, A-kodad
- Kabel
- PUR svart, 1.5 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 3
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -50...80 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -25...80 °C
- Driftsspänning Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP67/IP67, IP69K