BCC04W1
Kablar med öppen ände
Typkod:
BCC VA04-0000-10-053-PX0350-050
- Anslutning
- A, DIN-0°/180°-Ventilkontakt, vinklad, 4-polig
- Funktionsindikering
- LED gul
- Skyddskrets
- Transientskyddsdiod
- Kabel
- PUR svart, 5 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 3
- Ledararea
- 0.50 mm²
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -50...80 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -25...80 °C
- Driftsspänning Ub
- 24 VDC / 24 VAC
- Märkström (40 °C)
- 6.0 A