BCC0502

tillgänglighet

Dubbelkontakterade kablar

Typkod:

BCC VA04-M413-3E-664-PX0350-010

Laddar...
Anslutning 1
A, DIN-0°/180°-Ventilkontakt, vinklad, 4-polig
Anslutning 2
M12x1-Hane, rak, 3-polig, A-kodad
Funktionsindikering
LED gul/nej
Skyddskrets
Transientskyddsdiod
Kabel
PUR svart, 1 m, Kompatibla med släpkedjor
Antal ledare
3
Kabeltemperatur, fast dragning
-50...80 °C
Kabeltemperatur, flexibel dragning
-25...80 °C
Driftsspänning Ub
24 VDC / 24 VAC
Märkström (40 °C)
4.0 A
Kapslingsklass
IP67/IP67, IP69K
Godkännande/överensstämmelse
CE
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Installationshjälp/ verktyg

Universalhållare

ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630