- Anslutning 1
- M8x1-Hona, vinklad, 3-polig, A-kodad
- Anslutning 2
- M8x1-Hane, rak, 3-polig, A-kodad
- Driftspänningsindikering
- LED grön/nej
- Funktionsindikering
- ja/nej
- Funktionsindikering (stift 4)
- LED gul
- Kabel
- TPE gul, 1 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 3
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -50...105 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -25...105 °C
- Driftsspänning Ub
- 30 VDC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP69K/IP67, IP69K