BCC09W0
Kablar med öppen ände
Typkod:
BCC A315-0000-10-030-VS85N6-050
Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.
Förfrågan om kontakt
Utgått
- Anslutning
- 7/8"-hona, rak, 5-polig
- Gränssnitt
- DeviceNet Thin
- Kabel
- PVC Shielded gray, 5 m
- Antal ledare
- 4
- Ledararea
- 22 AWG
- Driftsspänning Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP68
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
EAC
WEEE
-
Datablad
-
End of Life Announcement