BCC0ACL
Kablar med öppen ände
Typkod:
BCC A313-0000-20-071-VX43W6-100
Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.
Förfrågan om kontakt
Utgått
- Anslutning
- 7/8"-hane, rak, 3-polig
- Kabel
- PVC Yellow, 10 m
- Antal ledare
- 3
- Ledararea
- 16 AWG
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...105 °C
- Driftsspänning Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Märkström (40 °C)
- 13.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP68
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
EAC
WEEE
-
Datablad
-
End of Life Announcement