BCC0AJ0
Kablar med öppen ände
Typkod:
BCC A313-0000-10-097-PX03A5-050
- Anslutning
- 7/8"-hona, rak, 3-polig
- Binär utgång
- antivalent
- Kabel
- PUR svart, 5 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 3
- Ledararea
- 1.5 mm²
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...80 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -20...80 °C
- Driftsspänning Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Märkström (40 °C)
- 13.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP68