BCC0E9J
Dubbelkontakterade kablar
Typkod:
BCC M41C-M41C-3A-325-PX0C25-100
- Anslutning 1
- M12x1-Hona, rak, 12-polig, A-kodad
- Anslutning 2
- M12x1-Hane, rak, 12-polig, A-kodad
- Kabel
- PUR svart, 10 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 12
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -50...80 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -25...80 °C
- Driftsspänning Ub
- 30 VDC / 30 VAC
- Märkström (40 °C)
- 1.5 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K