BCC0FCU
Kablar med öppen ände
Typkod:
BCC W313-0000-10-001-MW8334-030
- Anslutning
- M8x1-hona, rak, 3-polig, A-kodad
- Binär utgång
- antivalent
- Kabel
- PUR svart, 3 m
- Antal ledare
- 3
- Ledararea
- 0.34 mm²
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -50...90 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -25...90 °C
- Driftsspänning Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP65