BCC0HYC
Kablar med öppen ände
Typkod:
BCC M314-0000-10-014-PS0434-200
- Anslutning
- M8x1-hona, rak, 4-polig, A-kodad
- Binär utgång
- antivalent
- Kabel
- PUR skärmad svart, 20 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 4
- Ledararea
- 0.34 mm²
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -50...80 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -25...80 °C
- Driftsspänning Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Märkström (40 °C)
- 3.0 A