BCC0J78
Kablar med öppen ände
Typkod:
BCC M313-0000-20-001-EX43T2-020
- Anslutning
- M8x1-hane, rak, 3-polig, A-kodad
- Kabel
- TPE gul, 2 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 3
- Ledararea
- 22 AWG
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -50...105 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -25...105 °C
- Driftsspänning Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP69K