USB 2.0-kameror
Industriella kameror
Tillgänglig i:
2 Versioner
Små, praktiska och kostnadseffektiva - det är vad som kännetecknar våra USB 2.0-kameror. Särskilt inom medicinteknik har USB-kameror blivit oumbärliga.
Till deras egenskaper hör utmärkt bildkvalitet och hög bildfrekvens. Drivrutinen och FPGA:n (Field Programmable Gate Array) bildar ett perfekt team som minskar PC-belastningen till ett minimum.
Vi erbjuder ett brett sortiment med olika versioner.
Funktioner och fördelar:
- Kompakt kameraserie för enkel bildtagning
- överföringshastigheter på 480 MBit/s
- hög bildkvalitet med upplösningar på upp till 5 MPixel
- enkel integration tack vare Software Development Kit
2 Versioner
Beställningskod | Kapslingsklass | Gränssnitt | Digitala ingångar | Digitala utgångar | Höljematerial | Dataminne | Godkännande/överensstämmelse | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-IGCBVS CA-IGC |
IP40 | USB 2.0 | PNP galvaniskt delad | PNP galvaniskt delad | Aluminium, med pulverbeläggning, lackerat | 8 Mpixels | CE, UKCA, WEEE | |
BVS CA-MLCBVS CA-MLC |
USB 2.0 | PNP galvaniskt delad | PNP galvaniskt delad | -, - | 8 Mpixels | CE, UKCA, WEEE |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.